ツール用品技術窓口

ローテーティングレーザー

通常単価(税別)
146,407
税込単価
161,048
通常出荷日:5日目

【特長】・人間工学からデザインし握りやすい大きなハンドル、機能が分かり易い表示ボタンです。・IP66に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転レーザー
  • 縦 (mm)
    205
  • 横 (mm)
    211
  • 精度
    ±10
  • 自動補正範囲 (°)
    ±5.0
  • JANコード
    4582130472330
  • トラスココード
    125-8454
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
  • ねじ径(インチ)
    5/8
  • 精度水平
    ±10°(±1.5mm/30m)
  • レーザー色
  • 保護等級
    IP66
  • 電源
    単1アルカリ乾電池×4本(別売)

ご注意

  • 三脚別売り
  • 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。
  • 爆発の恐れがあります。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。

型番:

RL-H5ADB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RL-H5ADBの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転レーザー
縦(mm)
205
横(mm)
211
精度
±10
自動補正範囲(°)
±5.0
JANコード
4582130472330
トラスココード
125-8454
質量(g)
2300
材質1
外装:ABS樹脂
ねじ径(インチ)
5/8
精度水平
±10°(±1.5mm/30m)
レーザー色
保護等級
IP66
電源
単1アルカリ乾電池×4本(別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RL-H5ADB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,407
( 161,048 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学からデザインし握りやすい大きなハンドル、機能が分かり易い表示ボタンです。
・IP66に加え、振動、落下、温度、湿度試験をクリアの堅牢設計です。
・1軸の勾配設定も可能です。
・スタンダードなレベルセンサーを標準装備です。
【用途】
・水平レベル出し用
【材質】
・外装:ABS樹脂
【セット内容】
・レーザーレベル:RL-H5A
・受光器:LS-80X

ご注意

  • 三脚別売り
  • 炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。
  • 爆発の恐れがあります。
  • 分解・改造をしないでください。
  • 火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローテーティングレーザーの型番RL-H5ADBのページです。 型番RL-H5ADBに関する仕様情報を記載しております。
ローテーティングレーザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローテーティングレーザー
ローテーティングレーザー (充電池仕様)
デジタルセオドライト"DT-309LF"
受光器 LS-80X
電子整準レーザー墨出器 (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)
ライト付プリズム
メーカートプコントプコントプコントプコンマックス(文具)STS
通常価格146,407162,563485,10152,70661,78439,383
通常出荷日5日目4日目2日目4日目1日目7日目
商品タイプ回転レーザー回転レーザー回転レーザー--データ機器関連品
縦(mm)205205----
横(mm)211211----
精度±10±10----
自動補正範囲(°)±5.0±5.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト