17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェックテーブル BC型

通常単価(税別)
32,531
税込単価
35,784
通常出荷日:18日目

【特長】・引き出し付の移動テーブルです・透明の天板を標準装備のローコストタイプです【用途】・倉庫などで...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    465

型番:

BC260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC260の仕様・寸法情報

本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
46.2
キャスター径(mm)
65
タイプ
簡易引出1個、アクリル天板
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1001
幅(mm)
465
質量(g)
7500.0
トラスココード
115-9085
材質2
天板:アクリル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC260BC260

本体材質

均等荷重

(kg)

キャスター径(mm)

タイプ

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

材質2

最小発注数量
スチール製
46.2
65
簡易引出1個、アクリル天板
500
1001
7500.0
115-9085
天板:アクリル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,531
( 35,784 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出し付の移動テーブルです
・透明の天板を標準装備のローコストタイプです
【用途】
・倉庫などでの商品伝票チェックに最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェックテーブル BC型の型番BC260のページです。 型番BC260に関する仕様情報を記載しております。
チェックテーブル BC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックテーブル BC型
ショッピングカートM1506H
バントレイカートT8V BA565
トレイラックCZ6040 本体
ダンボールカート 本体
ネスティングハンドカー BE148
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格32,53169,97198,46635,763 -79,616 -72,870
通常出荷日18日目18日目18日目11日目〜11日目〜19日目
幅(mm)465-526470-718

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト