17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンボールカート 本体

通常単価(税別)
79,61692,444
税込単価
87,578101,688
通常出荷日:11日目~19日目

【特長】・底板には傾斜が付いているので、段ボールがスベリ落ちません・棚板、仕切は別売りとなります【用途...

詳細を確認
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    30
  • キャスター径(mm)
    75
  • 奥行(mm)
    600
  • ホワイト
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1600
1180
29000.0
115-8784
1個
1300
1050
23500.0
115-8795
1個
1300
600
18000.0
115-8798
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,444
( 101,688 )
19日目
92,290
( 101,519 )
11日目
79,616
( 87,578 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底板には傾斜が付いているので、段ボールがスベリ落ちません
・棚板、仕切は別売りとなります
【用途】
・使用前、使用済の段ボール箱の整理整頓

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンボールカート 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンボールカート 本体
トレイラックCZ6040 本体
ショッピングカートM1506H
バントレイカートT8V BA565
カートラック棚板
ロイヤルカート (バケットタイプ)
メーカー河淳河淳河淳河淳オカムラ(岡村製作所)太幸
通常価格79,616-35,763 -69,97198,4669,27012,844
通常出荷日11日目〜11日目〜18日目18日目19日目15日目
本体材質スチール製樹脂製スチール製スチール製-スチール製
均等荷重(kg)30-30各段1515060
キャスター径(mm)75100100100--
奥行(mm)600-----
ホワイトアイボリー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト