ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・AA972専用の棚板です。
【材質】
・本体:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
新型カルティオ(スチールストッパー付)
0通常価格(税別):14,559円

ナンシン
樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg
4.7通常価格(税別):5,138円~

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):421円~

エスコ
4×150kgコーナードーリー(大物移動用)
0通常価格(税別):44,673円

トラスコ中山
ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)
5通常価格(税別):25,160円~

サカエ
樹脂台車(スタッキング・連結仕様SCR)
5通常価格(税別):7,035円~

トラスコ中山
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
5通常価格(税別):7,148円

ナンシン
コンパクトキャリー 均等荷重 100kg
4.8通常価格(税別):5,597円

ナンシン
合板平台車
4.7通常価格(税別):7,802円~