ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)

通常単価(税別)
2,507
税込単価
2,758
通常出荷日:1日目

【特長】・ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止...

詳細を確認

ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。

型番:

TSP-225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSP-225の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート
材質
ステンレス製
幅(mm)
10
トラスココード
299-7452
全長(mm)
115
先端形状
先細鷲型
重量(g)
22
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSP-225
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,507
( 2,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
・長時間使っても疲れにくいピンセットです。
・のりがつかない非粘着加工処理です。
・先端が強い、高強度仕様です。
・安全保護キャップ付です。
【用途】
・細いパーツの組み立てや精密作業。
【材質】
・ステンレス(SUS410)(熱処理品)

ご注意

  • ESD対策仕様品ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)の型番TSP-225のページです。 型番TSP-225に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)
非粘着チップピンセット P-643-N
非粘着チップピンセット P-645-N
アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)
ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)
チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)
メーカートラスコ中山ホーザンホーザントラスコ中山KEIBAエンジニア
通常価格2,5071,7701,7701,13311,3033,573
通常出荷日1日目2日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体-本体本体
先端タイプ先細りストレート丸型先曲り-標準ストレート先曲り
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製アルミ製アルミ製チタン製
幅(mm)1010106.1910
トラスココード299-7452--328-9044--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト