17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電解研磨処理済み密閉タンク(キャッチクリップ式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電解研磨処理済み密閉タンク(キャッチクリップ式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CTH-21-EP

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・容器内面に電解研磨を施したことにより、不動態皮膜が形成され、耐食性が向上しています
・通常の洗浄方法では難しいバフ粉、油などの異物が沈着しにくいサニタリーな容器です
・汚れが沈着しづらく洗浄が容易になります
・より強固な不導体皮膜を持ち、耐食性が向上しています
・外面バフ研磨仕上げです

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
容量(L)
5.0~9.9
材質
SUS304
高さ(mm)
216
取手
あり
深さ(mm)
210
内径(mm)
210
容量詳細(L)
7
JANコード
4560132184048
質量(g)
1600
トラスココード
114-5496
材質2
パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト