17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤセット TR13X3N

通常単価(税別)
4,572
税込単価
5,029
通常出荷日:1日目

【特長】・タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです【材質】・タイヤ:発泡ウレタン・ホイール:ス...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4939356400850
  • トラスココード
    125-6657
  • シャフト径(mm)
    16
  • 車輪径(mm)
    360
  • シャフト長(mm)
    175
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    ホイール:スチール
  • 材質2
    タイヤ:発泡ウレタン
  • 適合機種
    CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N

型番:

TR13X3N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR13X3Nの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
4939356400850
トラスココード
125-6657
シャフト径(mm)
16
車輪径(mm)
360
シャフト長(mm)
175
質量(g)
2400.0
材質1
ホイール:スチール
材質2
タイヤ:発泡ウレタン
適合機種
CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR13X3N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,572
( 5,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです
【材質】
・タイヤ:発泡ウレタン
・ホイール:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤセット TR13X3Nの型番TR13X3Nのページです。 型番TR13X3Nに関する仕様情報を記載しております。
タイヤセット TR13X3Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤセット TR13X3N
タイヤセット
アルミ製台車 愛菜号 2輪自在タイプ CHJ-2000
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100A
HARAX エアー入りタイヤセット
1170x380x545mm/100kg 一輪車
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスエスコ
通常価格4,5722,39162,39620,0655,72927,645
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
本体/オプションオプションオプション本体本体-本体
JANコード4939356400850493935640084349393563956444939356395408--
トラスココード125-6657125-6656763-1502763-1561--
シャフト径(mm)1616----
車輪径(mm)360360----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト