17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 大型作業台 プロテクター【1~2個入り】

通常単価(税別)
47,60394,595
税込単価
52,363104,055
通常出荷日:4日目

【特長】・緩衝材として傷付け防止にご使用下さい。【用途】・トラック等の傷付け防止。【材質】・合成ゴム

ご注意

  • TRSシリーズのオプション品です。作業台TRSは別売りです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

適合機種

RoHS?最小発注数量
115-1059
2300
TRS1200
10
1個
115-1060
4600
TRS2000、TRS1500、TRSEB
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,603
( 52,363 )
4日目
94,595
( 104,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝材として傷付け防止にご使用下さい。
【用途】
・トラック等の傷付け防止。
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • TRSシリーズのオプション品です。作業台TRSは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 大型作業台 プロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 大型作業台 プロテクター
アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)
大型作業台 連結天板支え脚
アルインコ 大型作業台 連結天板用片手すりセット
アルインコ 大型作業台 本体用フル手すりセット
アルインコ 大型作業台 本体用片手すりセット(天板高さ1200mm用)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格47,603-231,860216,986 -92,712 -114,253 -48,424 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1合成ゴムアルミアルミアルミアルミアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト