ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

帯電防炎フィルム(粉ふり)

帯電防炎フィルム(粉ふり) TPAS-2050
通常単価(税別)
65,52053,123
税込単価
72,07258,435
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。【用途】・静電...

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート

型番:

TPAS-2050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPAS-2050の仕様・寸法情報

幅(mm)
2050
長さ(m)
30
クリア
詳細色
透明
JANコード
4989999871760
トラスココード
119-5947
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
25000
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TPAS-2050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,52053,123
( 58,435 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。
【用途】
・静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品情報

【商品仕様】
<型番:TPAS-2050>
・表面電気抵抗値10[[の11 乗]]Ω(JIS K6911に準ずる)
・防炎性能:日本防炎協会登録品(A1160093)
・色:透明
・幅(mm):2050
・厚さ(mm):0.3
・長さ(m):30

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防炎フィルム(粉ふり)の型番TPAS-2050のページです。 型番TPAS-2050に関する仕様情報を記載しております。
帯電防炎フィルム(粉ふり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防炎フィルム(粉ふり)
帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M
TRUSCO 導電性ゴムマット(テーブル用)
帯電防止PVCシート
帯電防止PVCカーテン
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワンミスミ
通常価格65,52070,91160,15465,21814,414 -23,303
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
幅(mm)20501830-13709001000
長さ(m)3012-301.810
クリアブルーアイボリー-グレーグリーン
詳細色透明ブルー透明----
JANコード4989999871760-4989999949957---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング