17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルサクションガン ホース付ガン

オイルサクションガン ホース付ガン

通常単価(税別)
3,0174,368
税込単価
3,3194,805
通常出荷日:1日目

【特長】・簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます【材質】・スチール

詳細を確認
  • 適合ちょう度
    SAE30~70
  • 材質:容器
    スチール
  • 材質:ノズル
    ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TOSG-200

オイルサクションガン ホース付ガン 図面1

TOSG-500

オイルサクションガン ホース付ガン 図面2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

トラスココード

出油口(mm)

JANコード

質量(g)

全長(mm)

油槽径(mm)

最小発注数量
200
102-9891
8.9
4989999575941
350
290
32
4個
500
102-9892
10.2
4989999575958
790
340
56
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,017
( 3,319 )
1日目
4,368
( 4,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます
【材質】
・スチール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルサクションガン ホース付ガンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械オイルの入れ替え
5
満足度:5.0
機械オイルの入れ替えに使用しています。直径が細いためか、これまで使用していた別メーカー製品よりもオイルの引きが良いです。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルサクションガン ホース付ガン
オイルサクションガン
オイルサクションガン用ホース・ノズル(PVC)
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプ
オイラー フレキノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,017-5,884190 -978 -2,092990 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目2日目1日目〜
適合ちょう度SAE30~70SAE30~70----
材質:容器スチールスチール----
材質:ノズルポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト