17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽便ドラムカー

通常単価(税別)
127,500223,000特別価格
税込単価
140,250245,300特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・クランプレバーの追加やストロークの延長により容器の着脱がより楽になりました。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 車輪材質

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量

(g)

後輪径

(mm)

車輪材質

最小発注数量
300
116-0003
38000
130
ウレタン
1個
500
116-0004
55000
150
ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,500119,990
( 131,989 )
4日目
223,000203,710
( 224,081 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプレバーの追加やストロークの延長により容器の着脱がより楽になりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽便ドラムカー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽便ドラムカー
軽便ドラムカー 手動油圧
ドラムスタンド
円形ドラム台車
ステンレス 円形ドラム台車
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
メーカー京町産業車輌京町産業車輌大阪タイユーサカエサカエサカエ
通常価格127,500-87,000 -46,16428,541 -68,44076,848 -
通常出荷日4日目4日目〜8日目3日目3日目3日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車-ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製-スチール製ステンレス製ステンレス製
ストローク(mm)0~300180----
前輪内幅(mm)670-----
全高(mm)1100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト