ファクトリーサプライ用品技術窓口

階段昇降運搬車 145030

通常単価(税別)
38,604
税込単価
42,464
通常出荷日:1日目

【特長】・階段をスムーズに昇ることが出来る三連車輪モデルです。・2種類のすくい板を備えており長さ160...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • JANコード
    5701747050307
  • 質量(g)
    21000.0
  • トラスココード
    116-1053
  • 材質1
    本体・すくい板:スチール
  • 材質2
    本体:表面電解メッキ処理
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • すくい板(mm)長さ×幅
    520×360
  • 全長(mm)
    1200

ご注意

  • 階段形状によっては使用できない場合があります。一段当たり160mm以下の階段が推奨です。
  • 段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。

型番:

145030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

145030の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
200
JANコード
5701747050307
質量(g)
21000.0
トラスココード
116-1053
材質1
本体・すくい板:スチール
材質2
本体:表面電解メッキ処理
材質3
車輪:ゴム
すくい板(mm)長さ×幅
520×360
全長(mm)
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
145030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,604
( 42,464 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段をスムーズに昇ることが出来る三連車輪モデルです。
・2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。
・運搬時の体勢により高さの異なるハンドルを使い分けできます。
・頑丈に溶接されたフレームは粉体塗装仕上で耐久性に優れています。
【用途】
・階段昇降時の荷物の移動に。
【材質】
・本体・すくい板:スチール
・本体:表面電解メッキ処理
・車輪:ゴム

ご注意

  • 階段形状によっては使用できない場合があります。一段当たり160mm以下の階段が推奨です。
  • 段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段昇降運搬車 145030の型番145030のページです。 型番145030に関する仕様情報を記載しております。
階段昇降運搬車 145030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段昇降運搬車 145030
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO
RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS
階段昇降運搬車 取り替えキャスター
2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ
電動運搬車(階段用) スチール
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDORAVENDOシシクアドクライスエスコ
通常価格38,60426,28422,41511,13368,724318,426
通常出荷日1日目1日目2日目1日目18日目2日目
均等荷重(kg)200250250-150160
JANコード5701747050307570174705251657017470525095701747283309--
質量(g)21000.015000.014000.03200.0--
トラスココード116-1053836-7736836-7735116-1054--
材質1本体・すくい板:スチール本体:スチール本体:スチール金具:スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト