17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールファイバードラムF3タイプ

通常単価(税別)
3,709
税込単価
4,080
通常出荷日:8日目

【特長】・全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです・本体・上フタ・底板が全て紙でできているため...

詳細を確認
  • 材質1
  • 材質3
    胴部:ライナー紙
  • 材質4
    底部:合紙

型番:

F3-430-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F3-430-90の仕様・寸法情報

容量(L)
-
商品タイプ
外径(mm)
435
外高(mm)
645
高さ(mm)
645
内径(mm)
430
内高(mm)
625
容量詳細(L)
90
内径×外高(mm)
-
質量(g)
3000
トラスココード
114-6493
材質1
材質2
上ブタ:合紙
材質3
胴部:ライナー紙
材質4
底部:合紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F3-430-90

容量

(L)

商品タイプ

外径(mm)

外高(mm)

高さ(mm)

内径(mm)

内高(mm)

容量詳細(L)

内径×外高(mm)

質量(g)

トラスココード

材質2

最小発注数量
-
435
645
645
430
625
90
-
3000
114-6493
上ブタ:合紙
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,709
( 4,080 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです
・本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です
・部材の接合にミシン糸ではなく接着剤を使用しているため、高い強度があります
・大容量に対応し、重量物用として適しています
・封印テープの貼りしろが多く、シール作業が容易です
・上フタと底板がフラットな形状で、積み重ね時の安定性が特に優れています
・上蓋に帯をセットすれば、持ち上げやすく、ハンドリングが容易になります。輸送の際の本体同士のこすれも削減でき、傷や汚れを抑制できます
【用途】
・主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールファイバードラムF3タイプ の型番F3-430-90のページです。 型番F3-430-90に関する仕様情報を記載しております。
オールファイバードラムF3タイプ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールファイバードラムF3タイプ
オールファイバードラムF2タイプ
オールファイバードラムF1タイプ
オールファイバードラムAF2タイプ
ファイバードラム Aドラム
ファイバードラムSタイプ
メーカー太陽シールパック太陽シールパック太陽シールパック太陽シールパック太陽シールパック太陽シールパック
通常価格3,7091,943 -1,814 -2,168 -2,083 -2,274 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
-----
材質1-----
材質3胴部:ライナー紙-----
材質4底部:合紙-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト