17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAX レーザ墨出器受光器セット

通常単価(税別)
90,286
税込単価
99,315
通常出荷日:9日目

【特長】・矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。・見...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 電源
    単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)
  • 縦 (mm)
    195
  • 横 (mm)
    130
  • 精度
    ±1.0mm/10m
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2.5
  • トラスココード
    114-2910
  • JANコード
    4902870817770
  • 質量(g)
    1200
  • 光源
    可視光半導体レーザ
  • 保護等級
    IP54相当
  • 光出力(mW)
    2.5
  • 波長(nm)
    ライン635・地墨ポイント650
  • 照射ライン
    4方向たて・よこ・天井直角照射

型番:

LA-505-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA-505-Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)
縦(mm)
195
横(mm)
130
精度
±1.0mm/10m
自動補正範囲(°)
±2.5
トラスココード
114-2910
JANコード
4902870817770
質量(g)
1200
光源
可視光半導体レーザ
保護等級
IP54相当
光出力(mW)
2.5
波長(nm)
ライン635・地墨ポイント650
照射ライン
4方向たて・よこ・天井直角照射

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA-505-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,286
( 99,315 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。
・見やすい高輝度レーザーのラインです。
・壁側50mmも射出可能です。
【用途】
・内装工事の間仕切の位置決め
・建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し
・電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め
・空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め
【セット内容】
・レーザー墨出器:LA-505
・受光器:LA-D5NV

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX レーザ墨出器受光器セットの型番LA-505-Dのページです。 型番LA-505-Dに関する仕様情報を記載しております。
MAX レーザ墨出器受光器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX レーザ墨出器受光器セット
MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG
レーザー受光器 (レッドレーザー用)
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DG
レーザー墨出器
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マイゾックスSTS
通常価格90,286122,93838,286224,2501,01326,602
通常出荷日9日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品--データ機器関連品
電源単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単4アルカリ乾電池×4本(付属)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)--
縦(mm)195210155---
横(mm)13014073---
精度±1.0mm/10m±1mm/7.5m-±1.0mm/10m--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト