17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイドレーションプッシュボトル HPB500-GN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイドレーションプッシュボトル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HPB500-GN

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ボトルの胴体部分を軽く握るように持つだけで液体が出てきます。
・花瓶や鉢植え、苔玉などの小さな鉢にも手軽に補水ができます。
・先端ノズルとキャップが一体化しているため、ノズル付根からの液漏れがありません。
・内容液や用途に合わせて分類ができるので便利です。
【用途】
・水差しとして
・洗浄瓶として液体の識別用に

ご注意

  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはノズルキャップに影響を及ぼすため、正常に使用できない場合があります。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

指定中の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
高さ(mm)
255
グリーン
目盛間隔(ml)
50
先端外径×全長(mm)
1
JANコード
4989999842500
質量(g)
60.000
トラスココード
114-8793
材質1
ポリエチレン(PE)
直径(mm)
78
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト