17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚

通常単価(税別)
333,220
税込単価
366,542
通常出荷日:4日目

【特長】・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーです。・振動に強いセンサー式レーザーです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364049384
  • トラスココード
    103-0070
  • 質量(g)
    3400
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
  • 高さ(mm)
    223
  • 幅(mm)
    130
  • 電源
    リチウムイオン充電池
  • 精度
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 制動方式
    センサー方式
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 照射ライン
    縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • セット内容・付属品
    レーザー墨出器:ZEROGSN-KJC、受光器:RCV-GNAVI、三脚:ELV-150、リチウムイオン充電池7424×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース

型番:

ZEROGSN-KJCSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZEROGSN-KJCSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364049384
トラスココード
103-0070
質量(g)
3400
材質1
外装:ABS樹脂
高さ(mm)
223
幅(mm)
130
電源
リチウムイオン充電池
精度
±1mm/7.5m以内
自動補正範囲(°)
±2
制動方式
センサー方式
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
セット内容・付属品
レーザー墨出器:ZEROGSN-KJC、受光器:RCV-GNAVI、三脚:ELV-150、リチウムイオン充電池7424×1個、充電用ケーブルセットPU1、ショルダーベルト、専用キャリングケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZEROGSN-KJCSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333,220
( 366,542 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーです。
・振動に強いセンサー式レーザーです。
・地墨自動合わせNAVI機能搭載です。
・横全周で11時間使えるリチウムイオン充電池搭載です。
・リチウムイオン充電地、単3形電池ボックス、AC電源(別売)の3WAY電源対応です。
・本体に直接三脚の取り付けができます。
・頑丈なステンレス製キャリングケース付きです。
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器
【材質】
・外装:ABS樹脂
【セット内容】
・レーザー墨出器:ZEROGSN-KJC
・受光器:RCV-GNAVI
・三脚:ELV-150

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚の型番ZEROGSN-KJCSETのページです。 型番ZEROGSN-KJCSETに関する仕様情報を記載しております。
NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚
NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚
GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚
NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格333,220458,126388,354454,177149,458368,607
通常出荷日4日目3日目2日目4日目5日目5日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536404938449753640492784975364049292497536404928549753640484004975364049308
トラスココード103-0070829-0118829-0120829-0117407-9884829-0119
質量(g)340034003170147032301270
材質1外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト