17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスビーハンドルフック

通常単価(税別)
242,563230,265
税込単価
266,819253,292
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。・2ヶ所にクイックチェックが...

詳細を確認
  • 材質1
    合金鋼

型番:

S-1316AH-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-1316AH-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
8.20
チェーン線径(mm)
16
寸法(mm)A
51.0
寸法(mm)B
217
寸法(mm)C
71.0
寸法(mm)d
22.1
質量(g)
8200.0
トラスココード
115-1510
材質1
合金鋼

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 基本使用荷重(t)

  • チェーン線径(mm)

  • 寸法(mm)A

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)C

  • 寸法(mm)d

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-1316AH-16S-1316AH-16

商品タイプ

基本使用荷重

(t)

チェーン線径(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)d

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
フック
8.20
16
51.0
217
71.0
22.1
8200.0
115-1510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,563230,265
( 253,292 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。
・2ヶ所にクイックチェックが付いています。
・クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
【用途】
・ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスビーハンドルフック の型番S-1316AH-16のページです。 型番S-1316AH-16に関する仕様情報を記載しております。
クロスビーハンドルフック のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスビーハンドルフック
クロスビーアイフック
クロスビー クロスビー"ナス型リンク"
ロック式アイボルトMネジスライド
クロスビー クロスビー"マスターリンク"
PF型 パイプ吊フック
メーカークロスビークロスビークロスビークロスビークロスビー三木ネツレン
通常価格242,5636,934 -6,881 -22,526 -8,492 -7,522 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜4日目
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼-

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト