ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
RUD 回転アイナット アイナットスター |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
スーパーツール ビームクランプ スタンダードタイプ |
型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,526円 ( 24,779円 ) | 1日目 |
24,175円 ( 26,593円 ) | 1日目 |
27,656円 ( 30,422円 ) | 1日目 |
30,085円 ( 33,094円 ) | 1日目 |
40,000円 ( 44,000円 ) | 1日目 |
【特長】
・固定したいポイントで工具不要でロックができます。
・通常の縦吊は勿論、横吊にも同じ使用荷重で使えます。
【用途】
・重量物の吊り上げ用に。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~