17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉付きワイヤロープ

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスワイヤロープの先端にステンレス球を取付け、逆側には環境にやさしいフリーハンダ(鉛を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4968462205059
  • トラスココード
    102-8436
  • ロープ径(mm)
    1
  • 使用荷重(kg)
    10
  • 長さ(m)
    1.5
  • 質量 (g)
    11.000
  • 材質1
    ステンレス
  • 商品タイプ詳細
    ステンカットワイヤー

型番:

Y-505
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y-505の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4968462205059
トラスココード
102-8436
ロープ径(mm)
1
使用荷重(kg)
10
長さ(m)
1.5
質量(g)
11.000
材質1
ステンレス
商品タイプ詳細
ステンカットワイヤー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-505
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤロープの先端にステンレス球を取付け、逆側には環境にやさしいフリーハンダ(鉛を含有していない)でほつれ止め処理をしています。
【用途】
・玉付きワイヤーロープは専用金具があり、様々な空間演出(ディスプレイ)が可能になります。
【材質】
・ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉付きワイヤロープの型番Y-505のページです。 型番Y-505に関する仕様情報を記載しております。
玉付きワイヤロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉付きワイヤロープ
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604
壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4807,1431,095 -1,605 -1,9501,605
通常出荷日4日目5日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード49684622050594968462210411----
トラスココード102-8436126-4476----
ロープ径(mm)1-----
使用荷重(kg)108.0(線径Φ1.0、玉径3.2)/10.0(線径Φ1.0、玉径4.8)/20.0(線径Φ1.5、玉径4.8)6666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト