17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

通常単価(税別)
5,036265,058
税込単価
5,540291,564
通常出荷日:1日目

【特長】・フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です【材質】・特殊合金鋼

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • ラッチ
    なし
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • トラスココード

  • 破断荷重(kN)

  • D(mm)

  • 寸法(mm)H

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)C

  • 寸法(mm)t

  • 適合チェーン線径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

トラスココード

破断荷重(kN)

D(mm)

寸法(mm)H

JANコード

質量(g)

寸法(mm)C

寸法(mm)t

適合チェーン線径(mm)

内容量

最小発注数量
2
402-3170
98
28
124
4545880110624
800.0
63
21
8
1個
1個
3.2
402-3153
157
34
151
4545880110631
1400.0
76
26
10
1個
1個
5.3
402-3161
260
44
184
4545880110648
2800.0
90
33
13
1個
1個
8
114-8061
-
56
218
4545880111416
4900.0
102
40
16
1個
1個
10
114-8062
-
60
247
4545880111423
7100.0
114
46
20
1個
1個
16
250-7785
-
64
275
4545880112000
11300.0
120
60
-
1個
1個
21.6
114-8063
-
70
300
4545880111430
16000.0
113
64
26
1個
1個
25
114-8064
-
80
384
4545880111447
35000.0
145
77
32
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,036
( 5,540 )
1日目
6,815
( 7,497 )
1日目
9,143
( 10,057 )
1日目
25,081
( 27,589 )
1日目
42,033
( 46,236 )
1日目
65,418
( 71,960 )
1日目
216,608
( 238,269 )
1日目
265,058
( 291,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ
アイフック(ラッチなし)
ファンドリーフック(ピンタイプ) X-046シリーズ
アイフック(ラッチ付)
ラッチロック式フック
Vフック(ラッチ付)
メーカーマーテックスリーエッチYOKEスリーエッチスリーエッチ大洋製器工業
通常価格5,036-472 -17,499 -1,008 -21,8311,208 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質1特殊合金鋼-----
ラッチなし-----
内容量1個-----

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング