17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
453,333特別価格
税込単価
498,666特別価格

【特長】・小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます・クリ...

詳細情報を確認する
  • 均等荷重(kg)
    1200
  • フォーク寸法 幅(mm)
    160
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • フォーク高さ 最高(mm)
    180
  • 全高(mm)
    1200
  • 質量(g)
    140000.0
  • 電源(V)
    100V

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    フォーク寸法 長さ(mm)

    ハンドル

    ジャバラ

    トラスココード

    フォーク(mm)間隔

    全長(mm)

    全幅(mm)

    充電時間

    最小発注数量
    1220
    -
    -
    125-6498
    365
    1721
    685
    約4時間
    1個
    1070
    125-6497
    230
    1571
    550
    EK12(約4時間)LH15(約10時間)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    453,333430,349
    ( 473,384 )
    7日目
    453,333430,349
    ( 473,384 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます
    ・クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です
    ・エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました
    【用途】
    ・構内パレット搬送

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)
    NE型ハンドパレットトラック 低床(ビールパレット専用)
    ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)
    ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 低床タイプ
    オールステンレス製ハンドパレットトラック
    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
    メーカーコレックコレックトラスコ中山スギヤススギヤストラスコ中山
    通常価格453,333133,12565,595 -700,102 -655,83953,495 -
    通常出荷日7日目〜8日目15日目〜8日目〜11日目1日目〜
    均等荷重(kg)1200-1000150015001500
    フォーク寸法 幅(mm)160-130153153150
    フォーク高さ 最低(mm)80-75658075
    フォーク高さ 最高(mm)180-175165200190
    全高(mm)12001206----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト