17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KETER 樹脂製物置マジックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

17205249

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1分間で工具無しで組み立て可能です。
・縦に2台連結可能です。
・お客様ご自身で壁取付も可能です。
【材質】
・ポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
765
奥行(mm)
470
高さ(mm)
905
耐荷重(Kg)/段
30
JANコード
7290106939639
質量(g)
8900.0
トラスココード
125-0190
材質1
ポリプロピレン
床面積([[M2]])
0.36
有効内寸(mm)奥行
420
有効内寸(mm)間口
635
有効内寸(mm)高さ
上段:330、下段:455

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト