17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤロック【2個入り】

通常単価(税別)
21,20127,301
税込単価
23,32130,031
通常出荷日:8日目

【特長】・ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加...

詳細を確認
  • 材質1
    樹脂、粉末化合物

ご注意

  • セット品は全て混ぜ合わせてご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

質量(g)

トラスココード

商品タイプ詳細

最小発注数量
その他
570.0
115-1528
ワイヤロック 250cc
1パック

2個入り

その他
1150.0
115-1529
ワイヤロック 500cc
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,201
( 23,321 )
8日目
27,301
( 30,031 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。
・加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
【用途】
・ワイヤロープ端末金具の加工に。

ご注意

  • セット品は全て混ぜ合わせてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤロック
クローズソケット
オープンソケット
JISロック止ワイヤ
ロック止ワイヤ(ロープスリング)
JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
メーカークロスビークロスビークロスビー大洋製器工業コンドーテック大洋製器工業
通常価格21,201-17,065 -28,362 -2,612 -1,734 -809 -
通常出荷日8日目8日目8日目4日目5日目4日目〜
材質1樹脂、粉末化合物鍛造鋼鍛造鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト