17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

通常単価(税別)
22,50724,184
税込単価
24,75826,602
通常出荷日:1日目

【特長】・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工...

詳細を確認
  • タイプ
    A
  • スリング径(mm)
    18
  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t)
    5.96
  • 安全使用荷重 4本吊り(t)
    7.47
  • 安全使用荷重2本吊り(t)
    5.08
  • 材質1
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2
    スリーブ:アルミ合金

ご注意

  • 安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
  • ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

GRS-18S1.5/GRS-18S2/GRS-18S3

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm 取扱説明書玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm 取扱説明書2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1.5
4989999843569
115-0994
4300
10
1個
2
4989999843576
115-0996
4870.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,507
( 24,758 )
1日目
24,184
( 26,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
・従来品に比べワイヤが柔らかく、対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業等を行えます。
・「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・スリーブ:アルミ合金

ご注意

  • 安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
  • ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径6mm)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,507-12,461 -17,014 -12,828 -15,006 -20,644 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
タイプAAAAEE
スリング径(mm)18121614612
安全使用荷重2本垂直吊り(t)5.962.664.733.63--
安全使用荷重 4本吊り(t)7.473.325.94.52--
安全使用荷重2本吊り(t)5.082.264.013.07吊り角度60度以内 0.51吊り角度60度以内 2.04
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト