ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット

通常単価(税別)
4,8274,596
税込単価
5,3105,056
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・単管を差し込むためのブラケットです。【用途】・物流倉庫、食品工場、薬品工場に。

詳細を確認

型番:

PLTT
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLTTの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
適合機種
PLT1111P
品名
単管差し込み用ブラケット
質量(g)
500.0
トラスココード
115-1071
JANコード
4969182196795
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PLTT
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8274,596
( 5,056 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管を差し込むためのブラケットです。
【用途】
・物流倉庫、食品工場、薬品工場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLT1111P用 単管差し込み用ブラケットの型番PLTTのページです。 型番PLTTに関する仕様情報を記載しております。
PLT1111P用 単管差し込み用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット
PLT1111P用 キャスター(4個入り)
PLT1111P用 奥行面幅木
アルミパレット PLT型
パレット台車用ハンドル
オールステンパレットカー用ハンドル
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,82746,4276,458 -48,352 -12,74255,777
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目8日目
商品タイプその他その他パレット台車パレットパレット台車その他
その他オプションオプション--オプションオプション
適合機種PLT1111PPLT1111PPLT1111P---
品名単管差し込み用ブラケット150Φウレタンキャスター幅木---
質量(g)500.010400.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました