ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PLT1111P用 キャスター(4個入り) 【4個入り】

通常単価(税別)
46,427
税込単価
51,070
通常出荷日:4日目

【特長】・移動用キャスターです。【用途】・物流倉庫、食品工場、薬品工場に。

詳細を確認

型番:

PLTC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

PLTCの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
車輪幅(mm)
38
取付高(mm)
198
適合機種
PLT1111P
品名
150Φウレタンキャスター
質量(g)
10400.0
トラスココード
115-1074
材質1
スチール
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PLTC
RoHS?最小発注数量
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,427
( 51,070 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動用キャスターです。
【用途】
・物流倉庫、食品工場、薬品工場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLT1111P用 キャスター(4個入り) の型番PLTCのページです。 型番PLTCに関する仕様情報を記載しております。
PLT1111P用 キャスター(4個入り) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLT1111P用 キャスター(4個入り)
PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット
PLT1111P用 奥行面幅木
プラスチックパレット(キャスター付)
アルミパレット PLT型
パレット D4-1111
メーカーアルインコアルインコアルインコ三甲アルインコ三甲
通常価格46,4274,8276,458 -31,90748,352 -8,971 -
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目8日目
商品タイプその他その他パレット台車パレット台車パレット-
その他オプションオプション----
車輪幅(mm)38-----
取付高(mm)198-----
適合機種PLT1111PPLT1111PPLT1111P---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト