17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーホルダー一体型ゴミ箱

通常単価(税別)
29,351
税込単価
32,286
通常出荷日:1日目

【特長】・ペーパーホルダーとゴミ箱が一体型になっており、トイレや洗面所の省スペース化が図れます。・ペー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    34
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4989999939255
  • トラスココード
    124-7351
  • 奥行(mm)
    240
  • 間口(mm)
    329
  • 高さ(mm)
    600
  • 質量(g)
    4500
  • 材質1
    蓋部:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    本体:スチール

型番:

TPDH-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPDH-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
34
用途
ゴミ箱
JANコード
4989999939255
トラスココード
124-7351
奥行(mm)
240
間口(mm)
329
高さ(mm)
600
質量(g)
4500
材質1
蓋部:ステンレス(SUS304)
材質2
本体:スチール
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPDH-31
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,351
( 32,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパーホルダーとゴミ箱が一体型になっており、トイレや洗面所の省スペース化が図れます。
・ペーパーホルダーが一体になっていることで、ペーパー自体の置場を確保し濡れを防ぎます。
・蓋部がステンレス製となっており、サビに強いです。
【用途】
・トイレや洗面所、水回りのペーパーホルダー・ごみ箱として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーホルダー一体型ゴミ箱の型番TPDH-31のページです。 型番TPDH-31に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーホルダー一体型ゴミ箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーホルダー一体型ゴミ箱
Rジョイント分別ボックス TRJ03A
折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場
TRUSCO ステンレスダストボックス 80L
収集用ゴミ箱
パークくず入れ(角型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,3512,02510,51275,23728,0138,675
通常出荷日1日目19日目1日目4日目2日目1日目
商品タイプゴミ箱-ダストワゴン-ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)34-45080650103
用途ゴミ箱-ゴミ箱-屋外用屋外用
JANコード49899999392554550414288847-498999942772149899997560054989999042023
トラスココード124-7351582-3723-793-3371228-0256233-2566

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト