17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式

通常単価(税別)
1,678
税込単価
1,846
通常出荷日:4日目

【特長】・ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。・ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    特殊合金鋼
  • JANコード
    4582165291432
  • トラスココード
    114-2908
  • 寸法(mm)d3
    16
  • 質量(g)
    250.0
  • 適合機種
    TSL-2.5t

型番:

TSLBN2.5
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSLBN2.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
特殊合金鋼
JANコード
4582165291432
トラスココード
114-2908
寸法(mm)d3
16
質量(g)
250.0
適合機種
TSL-2.5t
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSLBN2.5
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,678
( 1,846 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。
・ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式の型番TSLBN2.5のページです。 型番TSLBN2.5に関する仕様情報を記載しております。
大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 強力長シャックル用ボルトナット一式
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
強力長シャックル 脱落防止 TSLG-1.25
シャックル(ストレート形)SB
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
JISシャックル M級 黒 SB-26
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,6782,2855,3981,2564,612 -2,769
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプシャックル---シャックル-
材質特殊合金鋼---特殊合金鋼-
JANコード4582165291432458216529996445800494506784580049455345-4582165292835
トラスココード114-2908250-4833575-1345623-9399-178-4776
寸法(mm)d316121212-32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト