17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラースノコ

通常単価(税別)
7,36917,805特別価格
税込単価
8,10619,586特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。・汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品タイプ詳細
    カラースノコ
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
1050
1個
1150
1個
1800
1個
850
1個
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,129
( 8,942 )
1日目
9,371
( 10,308 )
1日目
17,80515,481
( 17,029 )
1日目
9,5668,696
( 9,566 )
1日目
7,369
( 8,106 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。
・汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です。
・組立式です。
・耐久性に優れ、腐食の心配がありません。
【用途】
・工場、倉庫などのロッカールームや、シャワールームなど。
・倉庫、学校や公共施設の渡り廊下など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラースノコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラースノコ
YSカラースノコ・セフティ抗菌
YS カラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き)
アルミスロープ
85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)
アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型
メーカートラスコ中山山崎産業山崎産業杉田エースエスコ長谷川工業
通常価格7,369-9,656 -9,438 -72,000 -9,94529,781 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目〜5日目1日目3日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他仮設足場板
商品タイプ詳細カラースノコ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト