ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバック(農作物用)

通常単価(税別)
5,891
税込単価
6,480
通常出荷日:1日目

【特長】・農作物の備蓄、保管、輸送に最適です。【用途】・特に米または大麦、小麦、大豆等の農作物の保管、...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    900
  • 高さ (mm)
    1350
  • 排出口寸法(mm)外径×高さ
    500×450
  • JANコード
    4962074014382
  • 質量(g)
    2430.0
  • トラスココード
    115-7810
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • ラミネート
    なし
  • 最大充填荷重(kg)
    1080
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    500×450
  • 排出口
    あり

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 吊り上げ時にバックの下へ入らないでください。

型番:

STS-GM-1350/C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STS-GM-1350/Cの仕様・寸法情報

外径(mm)
900
高さ(mm)
1350
排出口寸法(mm)外径×高さ
500×450
JANコード
4962074014382
質量(g)
2430.0
トラスココード
115-7810
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
ラミネート
なし
最大充填荷重(kg)
1080
投入口寸法(mm)外径×高さ
500×450
排出口
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STS-GM-1350/C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,891
( 6,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・農作物の備蓄、保管、輸送に最適です。
【用途】
・特に米または大麦、小麦、大豆等の農作物の保管、輸送用に。
・1400L大容量仕様の為、嵩比重の高い内容物に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 吊り上げ時にバックの下へ入らないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバック(農作物用) の型番STS-GM-1350/Cのページです。 型番STS-GM-1350/Cに関する仕様情報を記載しております。
コンテナバック(農作物用) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造 作業
5
満足度:5.0
作業用に購入、使いやすく重宝しております。今後も購入予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバック(農作物用)
コンテナバック 耐候性
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
メーカー萩原工業ユニット旭産業トラスコ中山吉野吉野
通常価格5,8915,5258,5683,417 -5,4747,300
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
外径(mm)9001100940110011001800
高さ(mm)135011001000106011001200
排出口寸法(mm)外径×高さ500×450-----
JANコード4962074014382-----
質量(g)2430.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト