ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ウインチ専用200kgキット

通常単価(税別)
6,1735,986
税込単価
6,7906,585
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・電動ウインチECW100に取り付けて定格荷重を倍の200kgにすることができます。・フックと...

詳細を確認
  • 最大吊上荷重 (t)
    0.2
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    キット
  • JANコード
    4990077000118
  • トラスココード
    114-2095
  • 質量(g)
    750
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 本機を使用するとけん引方向が縦のみになります。
  • 巻き取り速度とストロークは半分になります。
  • 電動ウインチECW100、ECW200専用です。

型番:

EW-DF
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EW-DFの仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
0.2
その他
オプション
詳細タイプ
キット
JANコード
4990077000118
トラスココード
114-2095
質量(g)
750
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-DF
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1735,986
( 6,585 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ウインチECW100に取り付けて定格荷重を倍の200kgにすることができます。
・フックとシャックルが付いていますのでさまざまな物に掛けられます。
【用途】
・ウインチのけん引荷重の変更に。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・滑車、エンドスイベル
・取付用ボルト・ナット

ご注意

  • 本機を使用するとけん引方向が縦のみになります。
  • 巻き取り速度とストロークは半分になります。
  • 電動ウインチECW100、ECW200専用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ウインチ専用200kgキットの型番EW-DFのページです。 型番EW-DFに関する仕様情報を記載しております。
電動ウインチ専用200kgキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ウインチ専用200kgキット
400kgキット
電動ウインチ専用パイプアダプター
パイプトロリー
電動ウインチ
リミットレバーユニットリミットレバー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格6,1736,5394,55012,38652,2689,082 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
最大吊上荷重(t)0.2その他その他その他その他-
その他オプションオプション-オプション-オプション
詳細タイプキットキット-パイプトロリー--
JANコード49900770001184990077000675499007731042249900770006824990077310408-
トラスココード114-2095199-3172114-1620199-3173856-9189-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト