ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ウインチ専用パイプアダプター

通常単価(税別)
4,550
税込単価
5,005
通常出荷日:1日目

【特長】・単管に簡単に電動ウインチを取り付けられます。【用途】・電動ウインチECW100を単管に取り付...

詳細を確認
  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • JANコード
    4990077310422
  • トラスココード
    114-1620
  • 適合機種
    ECW100
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    52
  • 高さ(mm)
    100
  • 最大吊上荷重詳細(t)
    0.35
  • 幅(mm)
    140

ご注意

  • パイプの強度や支持距離を確認の上ご使用ください。
  • 電動ウインチECW100、ECW200専用です。

型番:

EW-PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EW-PAの仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
JANコード
4990077310422
トラスココード
114-1620
適合機種
ECW100
質量(g)
1300
材質1
スチール
奥行(mm)
52
高さ(mm)
100
最大吊上荷重詳細(t)
0.35
幅(mm)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,550
( 5,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管に簡単に電動ウインチを取り付けられます。
【用途】
・電動ウインチECW100を単管に取り付けるアダプター。
【材質】
・スチール

ご注意

  • パイプの強度や支持距離を確認の上ご使用ください。
  • 電動ウインチECW100、ECW200専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ウインチ専用パイプアダプターの型番EW-PAのページです。 型番EW-PAに関する仕様情報を記載しております。
電動ウインチ専用パイプアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ウインチ専用パイプアダプター
パイプトロリー
電動ウインチ専用200kgキット
400kgキット
電動ウインチ
交換用ワイヤー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格4,55010,8685,9876,22647,9743,590 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目〜
最大吊上荷重(t)その他その他0.2その他その他-
JANコード49900773104224990077000682499007700011849900770006754990077310408-
トラスココード114-1620199-3173114-2095199-3172856-9189-
適合機種ECW100-----
質量(g)1300130075015009500-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト