17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールセーフスリングベルト (両端アイ型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,96415,028
税込単価
4,36016,531

【特長】・スリングベルトの原反は「3層構造」。この3層構造が強さと安全性を実現...

詳細情報を確認する
  • 全長 (m)
    1
  • 材質1
    超高強力ポリエステル
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    35×8

型番

未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4562468183689
    335.0
    110-9197
    1個
    4562468183696
    455.0
    110-9193
    1個
    4562468183702
    575.0
    110-9323
    1個
    4562468183719
    700.0
    110-9179
    1個
    4562468183726
    820.0
    110-9170
    1個
    4562468183733
    940.0
    110-9325
    1個
    4562468183740
    1060.0
    110-9200
    1個
    4562468183757
    1180.0
    110-9181
    1個
    4562468183764
    1300.0
    110-9203
    1個
    4562468183771
    1420.0
    110-9192
    1個
    4562468183788
    1545.0
    110-9171
    1個
    4562468183795
    1660.0
    110-9328
    1個
    4562468183801
    1780.0
    110-9165
    1個
    4562468183818
    1900.0
    110-9204
    1個
    4562468183825
    2015.0000000000002
    110-9326
    1個
    4562468183832
    2135.0
    110-9321
    1個
    4562468183849
    2255.0
    110-9191
    1個
    4562468183856
    2495.0
    110-9187
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,964
    ( 4,360 )
    1日目
    4,762
    ( 5,238 )
    1日目
    5,562
    ( 6,118 )
    1日目
    6,332
    ( 6,965 )
    1日目
    7,130
    ( 7,843 )
    1日目
    7,928
    ( 8,721 )
    1日目
    8,698
    ( 9,568 )
    1日目
    9,496
    ( 10,446 )
    1日目
    10,296
    ( 11,326 )
    1日目
    11,094
    ( 12,203 )
    1日目
    11,862
    ( 13,048 )
    4日目
    12,662
    ( 13,928 )
    1日目
    13,462
    ( 14,808 )
    1日目
    14,230
    ( 15,653 )
    1日目
    15,028
    ( 16,531 )
    1日目
    10,910
    ( 12,001 )
    1日目
    11,461
    ( 12,607 )
    1日目
    12,542
    ( 13,796 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スリングベルトの原反は「3層構造」。この3層構造が強さと安全性を実現しています
    ・スリングベルトに使用している原糸は繊維スリングに適した「超高強力ポリエステル」
    ・オールセーフ独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性…あらゆる面でパワーアップ。まさにパワフルなスリングです
    ・使用する原糸に於いてはメーカーにて強度や伸びの試験を、完成品でも引張テストを徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています
    【用途】
    ・スリングベルトは、傷を嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場で卓越した威力を発揮し、皆様のお役に立ちます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オールセーフスリングベルト (両端アイ型) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オールセーフスリングベルト (両端アイ型)
    オールセーフスリングベルト スカイブルー
    オールセーフスリングベルト 超高強力ポリエステル
    防水型マルチスリングWG 両端アイ形 2.0t
    防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t
    防水型マルチスリングWG 両端アイ形 1.6t
    メーカーallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)シライシライシライ
    通常価格3,964-2,008 -5,646 -6,067 -8,790 -8,100 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜9日目9日目5日目〜
    全長(m)1-----
    材質1超高強力ポリエステル超高強力ポリエステル超高強力ポリエステル---
    ベルト寸法(mm)幅×厚さ35×8-----
    よく一緒に購入される商品

    ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト