ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | つり上げ荷重 (kg) | 揚程 (m) | H | H1 | H2 | H3 | t | D | アーム長 S | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBCT1520K | 160 | 3.0 | 3,260 | 1,430 | 1,430 | 400 | 18 | 150 | 1.987 | 301 |
| JBCT1530K | 2,987 | 331 | ||||||||
| JBCT1540K | 3,987 | 349 | ||||||||
| JBCT2520K | 250 | 3.0 | 3,250 | 1,385 | 1,385 | 480 | 18 | 180 | 1,968 | 394 |
| JBCT2540K | 3,968 | 460 | ||||||||
| JBCT4820K | 490 | 3.1 | 3,355 | 1,400 | 1,400 | 555 | 25 | 200 | 1,958 | 595 |
| JBCT4840K | 3,958 | 695 |
| 型番 | W | φP1 | φP2 | φd |
|---|---|---|---|---|
| JBCT1520K | □500 | φ600 | φ450 | φ20 |
| JBCT1530K | ||||
| JBCT1540K | ||||
| JBCT2520K | □500 | φ600 | φ450 | φ20 |
| JBCT2540K | ||||
| JBCT4820K | □600 | φ700 | φ550 | φ24 |
| JBCT4840K |
| - | φA | T | h |
|---|---|---|---|
| 160kg | 60 | 10 | 15 |
| 250kg | 60 | 14 | 15 |
| 490kg | 82 | 16 | 19 |


床固定部寸法

ホイスト取付部フック寸法

【特長】
・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定出来ない場所での使用に最適
・アームの組立、分解が非常に簡単

スーパーツール
ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)


スーパーツール
ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
マルチクレーン(軽量型)
0通常価格(税別):106,587円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

アズワン
荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414
4.7通常価格(税別):1,210円~

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
4.4通常価格(税別):1,012円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

コンドーテック
アイナット(Mねじ) 10702AM06~10702AM36
0通常価格(税別):349円~