17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

固定式フック(BHN1000/BHW1000)

通常単価(税別)
7,7148,100特別価格
税込単価
8,4858,910特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルト止めですので熟練した溶接作業は必要なく、穴をあけるだけで取り付けできます。・ラッチも鍛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1
  • 寸法H (mm)
    22
  • 材質1
    炭素鋼
  • 取付ボルトサイズ
    M10

ご注意

  • M10のボルトナットで確実に取り付けてください。
  • 取り付け用ボルトナット等は付属しておりませんのでお客様でご用意ください。
  • 適宜平ワッシャやスプリングワッシャを使用し、緩み止めにもご留意ください。
  • ラッチには負荷しないでください。
  • 使用荷重を守ってご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 質量(g)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

質量(g)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

最小発注数量
4990077272119
114-1622
70
40
1030000
140
110
1個
4990077272102
114-1621
90
60
990000
100
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7146,175
( 6,793 )
1日目
8,1006,251
( 6,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト止めですので熟練した溶接作業は必要なく、穴をあけるだけで取り付けできます。
・ラッチも鍛造製ですので丈夫で耐久性があります。
【用途】
・壁面などに取り付け重量物の一時的な吊り下げ。
・床面などに取り付け荷物などの固縛。
・重量物に取り付け、吊り上げや牽引用フックに。

ご注意

  • M10のボルトナットで確実に取り付けてください。
  • 取り付け用ボルトナット等は付属しておりませんのでお客様でご用意ください。
  • 適宜平ワッシャやスプリングワッシャを使用し、緩み止めにもご留意ください。
  • ラッチには負荷しないでください。
  • 使用荷重を守ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定式フック(BHN1000/BHW1000)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定式フック(BHN1000/BHW1000)
ステンレスアイフック
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 
ラッチロック式フック
Jフック
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格7,714-5,32717,38121,8312,99712,642
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
基本使用荷重(t)10.53311.5
寸法H(mm)22110352358-281
材質1炭素鋼ステンレス製特殊合金鋼特殊合金鋼特殊鋼特殊合金鋼
取付ボルトサイズM10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト