17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

通常単価(税別)
50,000148,847
税込単価
55,000163,732
通常出荷日:1日目

【特長】・絶縁能力は1000Vで吊り上げた状態での溶接作業が安全に行えます。【用途】・天井クレーンや電...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • トラスココード

  • 寸法(mm)s

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • 寸法(mm)A

  • 寸法(mm)m

  • 寸法(mm)t

  • 寸法(mm)H

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

トラスココード

寸法(mm)s

JANコード

質量(g)

適合チェーン線径(mm)

寸法(mm)A

寸法(mm)m

寸法(mm)t

寸法(mm)H

最小発注数量
1600
114-8075
21
4545880111362
1500.0
8
50
27
18
265
1個
2500
114-8071
29
4545880111379
2800.0
10
66
34
23
339
1個
4200
114-8072
36
4545880111386
5800.0
13
72
42
28
410
1個
6400
114-8073
43
4545880111393
10000.0
16
82
53
34
490
1個
10000
114-8074
51
4545880111409
15500.0
20
105
59
41
560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,000
( 55,000 )
1日目
60,384
( 66,422 )
1日目
78,847
( 86,732 )
1日目
122,308
( 134,539 )
1日目
148,847
( 163,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁能力は1000Vで吊り上げた状態での溶接作業が安全に行えます。
【用途】
・天井クレーンや電気チェーンブロックで溶接物を吊り上げたまま溶接作業用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)
チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)
カップリングリンク GA
チェーンスリングセット
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)
ソフトスリング用 RHフック
メーカーマーテックマーテックマーテックマーテックマーテックマーテック
通常価格50,000-29,866 -4,257 -17,981 -22,649 -12,012 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプスリングチェーンスリングスリングチェーンスリングチェーンスリングスリング
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト