17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

通常単価(税別)
29,86655,222
税込単価
32,85360,744
通常出荷日:1日目

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングです。【特長】・簡単に揚程を変えられます。【仕様】・1本吊り(グ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • マスターリンク寸法a(mm)

  • マスターリンク寸法b(mm)

  • ロッキングフック寸法c(mm)

  • ロッキングフック寸法d(mm)

  • ロッキングフック寸法e(mm)

  • ロッキングフック寸法f(mm)

  • ロッキングフック寸法g(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • チェーン線径(mm)

  • 有効長l(m)

  • 長さ調整単位(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

マスターリンク寸法a

(mm)

マスターリンク寸法b

(mm)

ロッキングフック寸法c

(mm)

ロッキングフック寸法d

(mm)

ロッキングフック寸法e

(mm)

ロッキングフック寸法f

(mm)

ロッキングフック寸法g

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

チェーン線径(mm)

有効長l(m)

長さ調整単位

(mm)

内容量

最小発注数量
1100
60
15
26
30
15
17
65
402-3056
4545880120098
2500
6
2.25
18
1セット
1個
2000
60
18
37
45
20
22
91
402-3064
4545880120104
4500
8
2.3
24
1セット
1個
3200
75
22
47
54
22
29
113
114-8046
4545880120203
7700
10
2.40
30
1セット
1個
5200
90
26
53
64
29
38
136
114-8047
4545880120210
13800
13
2.46
39
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,866
( 32,853 )
1日目
32,336
( 35,570 )
1日目
40,847
( 44,932 )
1日目
55,222
( 60,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングです。
【特長】
・簡単に揚程を変えられます。
【仕様】
・1本吊り(グリップラッチフックタイプ)
・材質:特殊合金鋼
・使用可能温度範囲:-40~200℃
【主な用途】
・荷役
・運搬

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QMG1-GBK6のマスターリンク寸法bの奥行方向の寸法(厚み)を教えてください。
A
あくまでも参考値となりますが12mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)
チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)
チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼
ミッドグラブショートナー ”MIG型”
チェーンスリング(1本吊り標準セット) スリングフック
メーカーマーテックマーテックマーテックマーテックマーテック象印
通常価格29,866-55,384 -22,649 -40,880 -23,729 -8,863 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングその他チェーンスリング
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼-
内容量1セット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト