17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TCタイプ、TRタイプコンテナ用フタ フタTC/TR

通常単価(税別)
1,501
税込単価
1,651
通常出荷日:1日目

TC-1、TC-2、TC-3、TR-1、TR-2、TR-3に使用可能なフタです。【仕様】・外寸(長辺×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 外形間口 (mm)
    396
  • 外形奥行 (mm)
    276
  • 外形高さ (mm)
    20
  • その他
    オプション
  • 適合コンテナ本体(別売)
    TC-1、TC-2、TC-3、TR-1、TR-2、TR-3
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 質量(g)
    280
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ブルー
4562322090443
114-7805
10
2個
クリア
4562322090436
114-7806
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,501
( 1,651 )
1日目
1,501
( 1,651 )
1日目

詳細情報

基本情報

TC-1、TC-2、TC-3、TR-1、TR-2、TR-3に使用可能なフタです。
【仕様】
・外寸(長辺×短辺×高さ):396×276×20mm
・材質:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCタイプ、TRタイプコンテナ用フタ フタTC/TRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCタイプ、TRタイプコンテナ用フタ フタTC/TR
TRW型コンテナ用フタ
L型コンテナ(浅型)
A型,IS型コンテナ フタ
NS型 コンテナ フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
メーカー積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型DICプラスチックトラスコ中山三甲
通常価格1,5013,4801,541 -1,716517 -1,742
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプボックス型コンテナその他ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
外形間口(mm)396600451431400518
外形奥行(mm)276400298301273359
外形高さ(mm)203045322134
その他オプションオプション-オプションオプション-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト