17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付) THPS-M

ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)

通常単価(税別)
2,031
税込単価
2,234
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます・フックとマグネット付なの...

詳細を確認
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • JANコード
    4989999954500
  • トラスココード
    116-1799
  • 材質1
    ハイインパクトポリプロピレン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

THPS-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

THPS-M

THPS-M

THPS-Mの仕様・寸法情報

ハンドル
ジャバラ
JANコード
4989999954500
トラスココード
116-1799
材質1
ハイインパクトポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THPS-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,031
( 2,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます
・フックとマグネット付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けや、マグネットで本体部に貼り付けておくことができます
・底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです
【用途】
・ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)の型番THPS-Mのページです。 型番THPS-Mに関する仕様情報を記載しております。
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドパレットトラック用ストッパー(マグネット付)
TRUSCO THPN用フィラープラグ Oリング付
ハンドパレットトラック1.5t用 低床式
TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460
TRUSCO THPN用オイルタンク
ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0311,855100,71169,9013,677138,499
通常出荷日1日目1日目1日目39日目1日目39日目
ハンドル--
ジャバラ--
JANコード498999995450049899993998514989999514902498999954224049899993998684989999944037
トラスココード116-1799776-1627773-1337819-8989776-1635773-1426
材質1ハイインパクトポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト