17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールケースワゴン

通常単価(税別)
1,3401,940
税込単価
1,4742,134
通常出荷日:4日目

【特長】・ツールワゴン用H150MM用引出しの縦仕切板です。【用途】・ツールケースワゴンH150用の縦...

詳細を確認
  • シルバー
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体:スチール

ご注意

  • 縦仕切板をご使用の場合は前板が必要です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
405
2
52
115-9975
52
400.0
10
4個
487.8
10
51
115-9977
51
200.0
10
1個
491
2
52
115-9973
52
300.0
10
1個
405
2
130
115-9976
130
900.0
10
1個
487.8
10
129
115-9978
129
400.0
10
1個
491
2
130
115-9974
130
700.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
4日目
1,342
( 1,476 )
4日目
1,340
( 1,474 )
4日目
1,940
( 2,134 )
4日目
1,940
( 2,134 )
4日目
1,940
( 2,134 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールワゴン用H150MM用引出しの縦仕切板です。
【用途】
・ツールケースワゴンH150用の縦仕切板です。

ご注意

  • 縦仕切板をご使用の場合は前板が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケースワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケースワゴン
ダイシン ツールケースワゴン オプション
キャビネットワゴン 高さ634mm
ローラーキャビネット 引出6段/引出7段
740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)
ニューパネルワゴン
メーカーダイシンダイシンサカエトラスコ中山エスコサカエ
通常価格1,340-3,41444,147 -97,199 -139,80677,672 -
通常出荷日4日目4日目3日目8日目2日目3日目
シルバーブラック-その他レッド-
材質1本体:スチールTWZ-GM:ポリ塩化ビニール----
材質2本体:スチールTWZ-ST:発泡ポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト