17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

通常単価(税別)
30,464
税込単価
33,510
通常出荷日:4日目

【特長】・水圧ジャッキ(SAシリーズ)と水圧ポンプ(TWAS-0.7)の接続用です。【用途】・水圧ジャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    125-8835
  • 外径(mm)
    16.7
  • 最高使用圧力(MPa)
    72
  • 内径(mm)
    6.3
  • 質量(g)
    1700
  • 材質1
    ゴム
  • タイプ
    ゴムホース
  • ホース長さ(m)
    2

型番:

RW6-2BW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RW6-2BWの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
125-8835
外径(mm)
16.7
最高使用圧力(MPa)
72
内径(mm)
6.3
質量(g)
1700
材質1
ゴム
タイプ
ゴムホース
ホース長さ(m)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RW6-2BW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,464
( 33,510 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水圧ジャッキ(SAシリーズ)と水圧ポンプ(TWAS-0.7)の接続用です。
【用途】
・水圧ジャッキ(SAシリーズ)と水圧ポンプ(TWAS-0.7)の接続用。
【材質】
・ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホースの型番RW6-2BWのページです。 型番RW6-2BWに関する仕様情報を記載しております。
OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース
手動油圧ポンプ
低騒音小型電動油圧ポンプ
手動油圧ポンプ TWAD-0.9
手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5
手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7
メーカー大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所
通常価格30,464108,330189,77581,34271,121112,389
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目10日目
商品タイプその他ポンプポンプポンプポンプポンプ
その他オプション-----
トラスココード125-8835852-0222161-5568852-0226852-0071457-4753
外径(mm)16.7-----
最高使用圧力(MPa)72-----

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト