ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEWスケールカットP

通常単価(税別)
7,141
税込単価
7,855
通常出荷日:1日目

【特長】・クエン酸効果と特殊浸透剤でガンコな湯アカ・石鹸カスを一発洗浄できます。・防汚成分配合でスケー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4979782046963
  • トラスココード
    125-8824
  • タイプ
    弱酸性
  • 淡黄色透明液体
  • 容量(kg)
    4.5
  • 容量(L)
    4.1
  • 材質1
    成分:クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)
  • 希釈倍率
    原液~20倍

ご注意

  • 混ぜるな危険:塩素系の薬品と一緒に使うと有毒な塩素ガスが発生して危険です。

型番:

SA09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA09の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4979782046963
トラスココード
125-8824
タイプ
弱酸性
淡黄色透明液体
容量(kg)
4.5
容量(L)
4.1
材質1
成分:クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)
希釈倍率
原液~20倍

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,141
( 7,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クエン酸効果と特殊浸透剤でガンコな湯アカ・石鹸カスを一発洗浄できます。
・防汚成分配合でスケールの付着を抑制します。
・フッ素・無機酸不使用で安全に配慮しています。
【用途】
・浴室用洗浄に。

ご注意

  • 混ぜるな危険:塩素系の薬品と一緒に使うと有毒な塩素ガスが発生して危険です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEWスケールカットP の型番SA09のページです。 型番SA09に関する仕様情報を記載しております。
NEWスケールカットP のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWスケールカットP
ノアイットレジ30
廃液中和処理剤
Agイレーサー 60ml
スライム洗浄剤 エコクリーン
水系ペイント除去剤ケスラー
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格7,1415,7629,3641,35211,5312,246
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤クリーナー洗剤クリーナー
用途住居用住居用住居用機械、部品、設備、床用住居用その他
JANコード497978204696349797820381424979782038326497978204785449797820220114979782046932
トラスココード125-8824189-6871790-0805206-5343828-3007114-8941
タイプ弱酸性カセットタイプ-エアゾール中性タイプ水系中性タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト