ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 作業幅(mm)吸引

    ~mm
  • 清掃幅(mm)

    ~mm
  • 清掃能力([[M2]]/h)

    ~mm
  • 汚水タンク容量(L)

    ~mm
  • 洗浄水タンク容量(L)

    ~mm
  • 充電時間(時間)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

通常単価(税別)
379,225
税込単価
417,148
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です・タンクやブラシの脱着がワンタッチで行...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1.783-232.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.783-232.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
手押しタイプ
JANコード
4054278227153
トラスココード
317-4099
奥行(mm)
555
高さ(mm)
1050
幅(mm)
375
質量(g)
19800.0
作業幅(mm)吸引
325
清掃幅(mm)
280
清掃能力([[M2]]/h)
900
汚水タンク容量(L)
3.6
洗浄水タンク容量(L)
3
充電時間(時間)
2
電源
バッテリーDC36.52V
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1.783-232.0

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

作業幅(mm)吸引

清掃幅(mm)

清掃能力([[M2]]/h)

汚水タンク容量(L)

洗浄水タンク容量(L)

充電時間(時間)

電源

最小発注数量
4054278227153
317-4099
555
1050
375
19800.0
325
280
900
3.6
3
2
バッテリーDC36.52V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
379,225
( 417,148 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です
・タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスできます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Packの型番1.783-232.0のページです。 型番1.783-232.0に関する仕様情報を記載しております。
小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Packのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack
業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4
手押し式床洗浄機 SC250
手押し式床洗浄機 SC401
自走式床洗浄機 SC500
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス
通常価格379,225720,774376,768496,1181,016,8321,610,316
通常出荷日2日目2日目2日目5日目4日目5日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機
仕様手押しタイプ手押しタイプ電動タイプ手押しタイプ手押しタイプバッテリータイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト