17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用自走式床洗浄機 プレミアム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

業務用自走式床洗浄機 プレミアム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9.548-366.0-BD-51-40-W-BP

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・自走式のため、作業の際や移動時の負担を軽減し、作業者が操作するスイッチ類は色分けされており作業ミスの防止します
・世界初の鍵管理システムを採用し、2種類の鍵で権限を分け管理者が清掃内容を設定し、作業者は設定の範囲内で清掃を行えます
・ブラシやスクイジーの交換は工具不要で調節も簡単です
・洗浄節約(DOSE)システムを採用しており、必要な量だけ直接ボトルから投入できるので無駄なく経済的です。また、希釈調節可能です
・自動的に給水が止まるワンタッチ給水システムがついております
【用途】
・公共施設などの清掃
・店舗内などの清掃

ご注意

  • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
バッテリータイプ
JANコード
4515413009213
トラスココード
317-4112
奥行(mm)
1369
高さ(mm)
1145
幅(mm)
575
質量(g)
185400.0
作業幅(mm)吸引
850
充電時間
10時間
清掃幅(mm)
508
清掃能力([[M2]]/h)
2200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト