ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 電源(V)

  • 吸引風量(L/S)

    ~mm
  • 最大真空圧(kPa)

    ~mm
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 電源コード長さ(m)

    ~mm
  • 噴霧量(L/min)

    ~mm
  • タンク容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4

通常単価(税別)
376,768
税込単価
414,445
通常出荷日:2日目

【特長】・洗浄剤を吹き付け、汚れと洗浄剤を同時に吸引します・ワイドで強力な洗浄、吸引力350mmの幅広...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1.101-127.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.101-127.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
電動タイプ
JANコード
4054278058047
トラスココード
317-4101
奥行(mm)
580
高さ(mm)
930
幅(mm)
460
質量(g)
26000.0
電源(V)
単相100
吸引風量(L/S)
74
最大真空圧(kPa)
25.4
消費電力(W)
1200
電源コード長さ(m)
15
噴霧量(L/min)
3
タンク容量(L)
洗浄水30/汚水15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1.101-127.0

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

電源(V)

吸引風量(L/S)

最大真空圧(kPa)

消費電力(W)

電源コード長さ(m)

噴霧量(L/min)

タンク容量(L)

最小発注数量
4054278058047
317-4101
580
930
460
26000.0
単相100
74
25.4
1200
15
3
洗浄水30/汚水15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376,768
( 414,445 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄剤を吹き付け、汚れと洗浄剤を同時に吸引します
・ワイドで強力な洗浄、吸引力350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットを効率よく洗浄できます
・洗浄しながら洗浄効果が確認頂けるよう汚水タンクを透明カバーに致しました。洗いムラを防ぐことが出来ます
・汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量がカバーを開けずに確認出来ます
・手持ちの高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます
【用途】
・カーペットの清掃
・布張り椅子の清掃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4の型番1.101-127.0のページです。 型番1.101-127.0に関する仕様情報を記載しております。
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1
小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C
自走式床洗浄機 SC500
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格376,768184,288379,2252,108,869720,7741,610,316
通常出荷日2日目2日目2日目19日目2日目5日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機
仕様電動タイプ電動タイプ手押しタイプバッテリータイプ手押しタイプバッテリータイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト