17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有高圧洗浄機(冷水タイプ)

通常単価(税別)
175,375175,510
税込単価
192,913193,061
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】軽量、コンパクトボディで小回りがききます。ノズルレバーのオン、オフ自動運転で洗浄水を節水します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 奥行(mm)
    621
  • 高さ(mm)
    726
  • 幅(mm)
    370
  • 質量(g)
    19000.0
  • 消費電力(W)
    830
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 給水方式
    水道直結タイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

周波数(Hz)

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

最小発注数量
125-6725
50
5.5
6.3
1個
125-6727
60
5
7.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175,510
( 193,061 )
5日目
175,375
( 192,913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
軽量、コンパクトボディで小回りがききます。
ノズルレバーのオン、オフ自動運転で洗浄水を節水します。
国産のポンプを使用しており優れた耐久性と低騒音を実現しています。
ノズル、高圧ホースはツールを使わずに容易に脱着することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有高圧洗浄機(冷水タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有高圧洗浄機(冷水タイプ)
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
高圧洗浄機 (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
メーカーアリミツワキタアリミツアサダレッキス工業スーパー工業
通常価格175,375-153,678 -328,393 -145,25041,445119,161 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目2日目1日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水冷水冷水
仕様電動タイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプ
奥行(mm)621-730---
高さ(mm)726-875---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト