17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑【1~10個入り】

通常単価(税別)
3,09627,552
税込単価
3,40630,307
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な滑り止め機能が付いたマットです。・難燃性の素材を使用しています。・オイルや水を吸着する...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • グリーン
  • 厚さ(mm)
    2
  • 幅(mm)
    500
  • 油吸収量(L/枚)
    1.47
  • 材質1
    表面:天然繊維主体
  • 材質2
    裏面:ゴムラバー
  • 長さ(m)
    0.9
  • サイズ短辺(mm)
    500
  • サイズ長辺(mm)
    900

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者や地方自治体に相談の上、廃棄処分してください。
  • 設置予定場所に、オイルや液体等が付着している場合は、あらかじめ除去後に使用ください。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999936902
115-9767
200
1枚
10
4個
4989999936919
115-9768
2000
10枚
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,096
( 3,406 )
1日目
27,552
( 30,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な滑り止め機能が付いたマットです。
・難燃性の素材を使用しています。
・オイルや水を吸着する多機能マットです。
・圧縮加工なので、摩擦や耐久性に優れています。
【用途】
・作業員の靴裏油による床汚れの拡散防止として
・マットのズレによる転倒防止対策として
・オイル・水用。
【材質】
・表面:天然繊維主体
・裏面:ゴムラバー

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者や地方自治体に相談の上、廃棄処分してください。
  • 設置予定場所に、オイルや液体等が付着している場合は、あらかじめ除去後に使用ください。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入
オイルシート 油・水兼用 TOPB-405015
オイルシート 油専用 TOPW-405015
オイルキャッチャー(天然繊維)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,096-9,8517,92016,94615,252560 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用オイル用
グリーングレーグレーグレーホワイト
厚さ(mm)2221.51.54
幅(mm)500500500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト