ファクトリーサプライ用品技術窓口

有害金属除去剤エントレールB

通常単価(税別)
18,100
税込単価
19,910
通常出荷日:4日目

【特長】・有害金属汚れと油汚れを同時に洗浄除去できます。・5~100倍希釈使用です。・PRTR法制度対...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    18
  • 希釈倍率
    5~10倍
  • 質量(g)
    19300.0
  • 材質1
    主成分:ヤシ油カリ石けん
  • 材質2
    液状:アルカリ性
  • JANコード
    4987696231238
  • トラスココード
    125-6877

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です

型番:

23123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23123の仕様・寸法情報

容量(L)
18
希釈倍率
5~10倍
質量(g)
19300.0
材質1
主成分:ヤシ油カリ石けん
材質2
液状:アルカリ性
JANコード
4987696231238
トラスココード
125-6877
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
23123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,100
( 19,910 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有害金属汚れと油汚れを同時に洗浄除去できます。
・5~100倍希釈使用です。
・PRTR法制度対応品です。
【用途】
・有害金属の除去に。

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有害金属除去剤エントレールB の型番23123のページです。 型番23123に関する仕様情報を記載しております。
有害金属除去剤エントレールB のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有害金属除去剤エントレールB
サラヤ 油汚れ用産業洗剤“ニュー3S”
B.I.B.専用ジアノックコック
カップ&ノズルセット
洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 本体
超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格18,1009,260228915,0001,436
通常出荷日4日目1日目4日目2日目1日目4日目
容量(L)18-----
希釈倍率5~10倍-----
質量(g)19300.0-----
材質1主成分:ヤシ油カリ石けん-----
材質2液状:アルカリ性-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト