17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディブロワ HBZ260EZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンディブロワ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HBZ260EZ

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・湿った落ち葉、芝生に入り込んだ松葉やゴミを強力に吹き飛ばすフラットノズルも標準装備しています。
・ストラトチャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費です。
【用途】
・刈り込み後の後始末や、ゴミ・落ち葉などの吹き飛ばしに。

ご注意

  • バキューム機能はついていません。

指定中の仕様・寸法情報

電源タイプ
エンジン式
最大風量(m3/min)
13
集塵機能
なし
電圧、燃料
混合ガソリン(FD級)
騒音値(dB)
108
奥行(mm)
870
高さ(mm)
360
排気量(ml)
25.4
幅(mm)
230
連続使用時間(h)
50
JANコード
7393080864307
トラスココード
114-5069

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト