17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着材 アブラトール 油水兼用ロール(粘着フィルム付) ERタイプ

ご注意

  • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    長さ(m)

    幅(mm)

    油吸収量(L/巻)

    質量(g)

    材質1

    サイズ長辺(m)

    最小発注数量
    4523816101519
    102-6618
    10
    450
    16.6
    3300.0
    ポリエチレン
    10
    1個
    4523816101526
    102-6619
    20
    450
    33.2
    6300.0
    ポリエチレン
    20
    1個
    4523816101533
    102-6616
    10
    900
    33.2
    6000
    ポリエステル
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,794
    ( 18,473 )
    1日目
    33,476
    ( 36,824 )
    1日目
    29,487
    ( 32,436 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自重の10倍以上の油を吸収します。
    ・両面粘着のフィルム付なので、滑らず、足元の安全を確保します。
    ・吸収材の面にも滑り止め加工を施しており安全通路の確保に最適です。
    ・フィルムを剥がした後も糊残りがありません。
    ・5mmの厚手の吸収材を使用しているため、疲労軽減効果があります。
    ・フィルム部分はしみ抜けしません。
    【用途】
    ・オイル・水用。
    ・通路用
    ・作業場と事務所の足拭き場
    ・縞鋼板での安全確保
    【材質】
    ・ポリエチレン

    ご注意

    • 油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油吸着材 アブラトール 油水兼用ロール(粘着フィルム付) ERタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油吸着材 アブラトール 油水兼用ロール(粘着フィルム付) ERタイプ
    油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
    アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
    油吸収材 アブラトール ロール
    油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート)PCA54-1.5
    油吸収材 アブラトール ノンスリップロール
    メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
    通常価格16,794-31,19618,75013,14911,90028,455
    通常出荷日1日目〜4日目11日目4日目1日目1日目
    商品タイプロールロール-ロール-ロール
    用途オイル・水用オイル・水用-オイル・水用-オイル・水用
    グレーグレーグレーグリーングレー
    厚さ(mm)35531.54
    よく一緒に購入される商品

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト